เผยแพร่สินค้าของคุณ
SCG Wall Acoustic Cylence Zandera Standard 300x600-0.6
SCG Wall Acoustic Cylence Zandera Standard 300x600-0.6
SCG Wall Acoustic Cylence Zandera Standard 300x600-0.6
SCG Wall Acoustic Cylence Zandera Standard 300x600-0.6
SCG Wall Acoustic Cylence Zandera Standard 300x600-0.6
SCG Wall Acoustic Cylence Zandera Standard 300x600-0.6
SCG Wall Acoustic Cylence Zandera Standard 300x600-0.6
SCG Wall Acoustic Cylence Zandera Standard 300x600-0.6
SCG Wall Acoustic Cylence Zandera Standard 300x600-0.6
SCG Wall Acoustic Cylence Zandera Standard 300x600-0.6
    SCG เอสซีจี

    SCG Wall Acoustic Cylence Zandera Standard 300x600-0.6

    มุมมองความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดี : สินค้าด้านสุขภาพอนามัยที่ดี
    (Well Being)

    คุณสมบัติความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม : มีความเป็นมิตรต่อสุขภาพอนามัย (Health or Hygiene)

    ความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม : วัสดุอะคูสติก เอสซีจี สำหรับแผ่นดูดซับเสียง รุ่น Cylence Zandera ช่วยลดเสียงสะท้อนภายในห้องได้สูงสุดถึง 75% ด้วยค่าสัมประสิทธิ์การดูดซับเสียง 0.75 ทำให้เสียงไม่ก้อง และได้ยินชัดเจนยิ่งขึ้น

    วันที่เริ่มต้น : 18/01/2021

    วันที่หมดอายุ : 18/01/2024

    สเปคสินค้า
    • สินค้าเข้าตามเกณฑ์มาตรฐานอาคารเขียว และ/หรืออาคารเพื่อการมีสุขภาวะที่ดี : LEED Building StandardTREES Building Standard

      หัวข้อที่เข้าตามเกณฑ์การประเมิน มีดังนี้ :

      - ลดการใช้พลังงาน (Reduce Energy Consumption)
      - มีส่วนประกอบจากวัสดุในประเทศ (Regional Material)
      - มีส่วนประกอบที่ทำจากวัสดุรีไซเคิล (Recycled Material)
      - ฉลากสิ่งแวดล้อม (Environmental label)* Only TREES
      - ปริมาณสารอินทรีย์ระเหยได้ (VOC Content) ** Only LEED
      - ปริมาณสารอินทรีย์ระเหยขณะใช้งาน (VOC Emission) *** Only LEED & WELL
      - ปริมาณสารฟอลมัลดีไฮด์ (Formaldehyde Content) **** Only WELL

        ฉลากสิ่งแวดล้อม :

        • ฉลากคาร์บอนฟุตพริ้น
        • ฉลากลดโลกร้อน
      สเปคสินค้าด้านเทคนิค
      • Unique ref.SCG_Wall_Acoustic_Cylence_Zandera_Standard_300x600_0-6
      • Product familyผนัง
      • กลุ่มผลิตภัณฑ์ผนังอะคูสติก
      • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
      • วันที่เผยเเพร่2021-01-16
      • หมายเลขฉบับ1
      • สูง (มิลลิเมตร)25
      • กว้าง (มิลลิเมตร)300
      • ความลึก (มิลลิเมตร)600
      สิ่งที่เกี่ยวข้อง
      • วัสดุหลักGlass wool
      • ออกเเบบโดยไทย
      • ผลิตโดยไทย
      การจำแนกประเภท
      • หมวดหมู่ BIMobjectวัสดุก่อสร้าง - วัสดุกันเสียง

      พื้นที่การขาย

      เอเชีย