เผยแพร่สินค้าของคุณ
Schlüter®-KERDI-LINE-A
Schlüter®-KERDI-LINE-A
Schlüter®-KERDI-LINE-A
    Schlüter-Systems KG

    Schlüter®-KERDI-LINE-A

    3.8 จาก 5 ดาว3.8(5 รีวิว)

    Schlüter®-KERDI-LINE are insertion frames of brushed stainless steel with designer grate covers that match the Schlüter®-KERDI-LINE channel bodies. The insertion frame is seamlessly height adjustable to accommodate covering materials in thicknesses from 3 to 25 mm. Designer grate A, B and C are available as design options. 

    สเปคสินค้า
    • - design grate A with 19 mm frame, stainless steel V4A, brushed in lengths from 50 to 180 cm

      - design grate A with 30 mm frame, stainless steel V4A, brushed in lengths from 50 to 120 cm

      - cover A with 19 mm frame, stainless steel V4A, high-gloss in lengths from 50 to 120 cm


      H = 19 mm covering thicknesses 3 - 15 mm
      H = 30 mm covering thicknesses 13 - 25 mm

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.schlueter-kerdi-line-a
    • Product familyDrainage
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์KERDI-LINE
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2021-06-14
    • หมายเลขฉบับ1
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักStainless steel
    • ออกเเบบโดยเยอรมนี
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ท่อระบายน้ำ