เผยแพร่สินค้าของคุณ
Schlüter®-KERDI-LINE-D
Schlüter-Systems KG

Schlüter®-KERDI-LINE-D

3.4 จาก 5 ดาว3.4(8 รีวิว)

Schlüter®-KERDI-LINE-D is a frameless channel cover to match Schlüter®-KERDI-LINE channel bodies. The covering support features a fleece fabric for bonding with the tile adhesive and is universally suitable for all covering thicknesses.

สเปคสินค้า
  • Schlüter®-KERDI-LINE-D is available in the following lengths:

    49 cm; 59 cm; 69 cm; 79 cm; 89 cm; 99 cm; 109 cm; 119 cm; 129 cm; 139 cm; 149 cm; 159 cm; 169 cm; 179 cm

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.schlueter-kerdi-line-d
  • Product familyDrainage
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์KERDI-LINE
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2021-07-26
  • หมายเลขฉบับ1
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักStainless steel
  • ออกเเบบโดยเยอรมนี
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ท่อระบายน้ำ