เผยแพร่สินค้าของคุณ
CBGS-0 - Gas-Insulated switchgear up to 38 kV
CBGS-0 - Gas-Insulated switchgear up to 38 kV
CBGS-0 - Gas-Insulated switchgear up to 38 kV
CBGS-0 - Gas-Insulated switchgear up to 38 kV
CBGS-0 - Gas-Insulated switchgear up to 38 kV
    Schneider Electric

    CBGS-0 - Gas-Insulated switchgear up to 38 kV

    4.3 จาก 5 ดาว4.3(8 รีวิว)
    Gas-insulated switchgear for Indoor substation
    สเปคสินค้า
    • Technology: Gas Insulated Switchgear with SF6 or Vacuum Circuit Breaker Standard: IEC, ANSI Certifications: ENA, UL Listed Rated voltage: up to 36 /38kV Busbar system: single Rated current busbar: up to 2000A Rated current incoming/outgoing: up to 2000A Rated short time withstand current: up to 31.5kA/3s nternal Arc Classification: AFL/AFLR: 31.5kA/1s
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.CBGS-0
    • Product familyMV Switchgear
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์CBGS-0
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2017-10-05
    • หมายเลขฉบับ2
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักMetal
    • วัสดุรองMetal
    • ออกเเบบโดยสเปน
    • ผลิตโดยสเปน
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectอุปกรณ์ไฟฟ้า - สวิตช์เกียร์
    • IFC classificationElectric Distribution
    • Uniclass 2015 CodePr_60_70_36
    • Uniclass 2015 DescriptionHigh voltage switchgear and transformers
    • CSI MasterFormat 2014 Code26 13 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleMedium-Voltage Switchgear
    • OmniClass Number23-35 31 31 11
    • OmniClass TitleDistribution Switchgear
    • CSI UniFormat II CodeD5010
    • CSI UniFormat II TitleElectrical Service and Distribution