เผยแพร่สินค้าของคุณ
Trihal – Cast Resin dry type transformer IEC 60076
Schneider Electric

Trihal – Cast Resin dry type transformer IEC 60076

4.5 จาก 5 ดาว4.5(18 รีวิว)
Cast resin, 50 Hz, three-phased distribution transformers with the following characteristics: Indoor use / Outdoor use with properly designed enclosure Thermal class F - Temperature rise 100 K Ambient ≤ 40°C, altitude ≤ 1000 m MV windings encapsulated in cast resin Pre-impregnated LV windings Natural air cooling system (AN type) Core and frame covered with protective coating Anti-corrosion surface treatment : corrositivity category class C2, “Medium” durability (according to ISO 12944-2)
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.SCH-TRIHAL-01
  • Product familyTransformers
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Trihal
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2015-04-10
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักMetal
  • วัสดุรองMetal
  • ออกเเบบโดยตุรกี
  • ผลิตโดยตุรกี
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectอุปกรณ์ไฟฟ้า - หม้อแปลงไฟฟ้า
  • UNSPSC nameElectrical or power regulators
  • UNSPSC code39121009