เผยแพร่สินค้าของคุณ
MCSet - Medium Voltage switchgear up to 24 kV
MCSet - Medium Voltage switchgear up to 24 kV
MCSet - Medium Voltage switchgear up to 24 kV
    Schneider Electric

    MCSet - Medium Voltage switchgear up to 24 kV

    3.8 จาก 5 ดาว3.8(9 รีวิว)
    Medium Voltage switchgear (AIS type): SF6 withdrawable circuit-breaker up to 24 kV MCset 24 kV is an indoor switchgear assembly that provides maximum user safety.It is intended to meet all electrical distribution needs from 24kV and incorporates a set of innovative solutions designed using proven techniques
    สเปคสินค้า
    • . high performance breaking devices (SF6 technology) . digital protection and control system . designed and tested for internal arc resistance Performances: Technology: SF6 . Standard: IEC . Rated voltage: 24kV . Busbar system: Single . Rated current busbar: 3150A . Rated operational current: 2500A Rated peak withstand current: 31.5kA Internal Arc Classification: A FLR 25kA/1s - 31.5kA/0.15s Loss of service continuity: LSC 2B Partition class: PM
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.mcset
    • Product familyMV Switchgear
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์McSet
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2018-01-02
    • หมายเลขฉบับ2
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักMetal
    • วัสดุรองMetal
    • ออกเเบบโดยฝรั่งเศส
    • ผลิตโดยฝรั่งเศส
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectอุปกรณ์ไฟฟ้า - สวิตช์เกียร์
    • IFC classificationElectric Distribution
    • UNSPSC nameElectrical fittings
    • UNSPSC code39121311
    • Uniclass 2015 CodePr_60_70_36
    • Uniclass 2015 DescriptionHigh voltage switchgear and transformers
    • OmniClass Number23-35 31 31 11 11
    • OmniClass TitleElectronic Controlled Distribution Switchgear
    • CSI UniFormat II CodeD5010
    • CSI UniFormat II TitleElectrical Service and Distribution

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป เอเชีย อเมริกาเหนือ แอฟริกา อเมริกาใต้ โอเชียเนีย