เผยแพร่สินค้าของคุณ
FBX - Gas-Insulated Ring Main Unit up to 24 kV
FBX - Gas-Insulated Ring Main Unit up to 24 kV
    Schneider Electric

    FBX - Gas-Insulated Ring Main Unit up to 24 kV

    The FBX is a fully SF6-insulated switchboard for secondary distribution networks. In its compact version (FBX-C), it acts as a Ring Main Unit, includes up to five different functions into a single tank and can be easily integrated into a substation or wind tower mast. In its extensible version (FBX-E), it becomes a fully modular switchboard suitable for industrial applications.
    สเปคสินค้า
    • •Enhanced personnel safety: Internal arc withstand in conformity with IEC 62271-200 • SF6-insulated switchgear for secondary distribution network • SF6 switch-disconnector • Protection through fuse combination or vacuum circuit-breaker • Two versions : FBX-C (Compact), FBX-E (Extensible) • Compliant with IEC 62271-200 • Rated Voltage: 12 / 17.5 / 24 kV • Bus-bar Rated Current: 630 A • Feeder Rated Current: 630 A • Rated Short Time Withstand Current : up to 21 kA 3s (up to 25 kA 1s for 12 kV) • Internal Arc Containment : up to 25 kA 1s • Dimensions W x H x D in mm: 2 switch-disconnectors + circuit-breaker or fuse protection functions: • 1000 x 1380 x 750 • Environmental approach - end-of-life gas recovery possible - ISO 14001 approved production site.
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.fbx
    • Product familyMV Switchgear
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์FBX
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2016-12-20
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักMetal
    • วัสดุรองMetal
    • ออกเเบบโดยฝรั่งเศส
    • ผลิตโดยฝรั่งเศส
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectอุปกรณ์ไฟฟ้า - สวิตช์เกียร์
    • IFC classificationElectric Distribution
    • Uniclass 2015 CodePr_60_70_36
    • Uniclass 2015 DescriptionHigh voltage switchgear and transformers
    • CSI MasterFormat 2014 Code26 13 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleMedium-Voltage Switchgear
    • OmniClass Number23-35 31 31 11
    • OmniClass TitleDistribution Switchgear
    • CSI UniFormat II CodeD5010
    • CSI UniFormat II TitleElectrical Service and Distribution

    พื้นที่การขาย

    เอเชีย ยุโรป โอเชียเนีย อเมริกาใต้ แอฟริกา อเมริกาเหนือ