เผยแพร่สินค้าของคุณ
Prisma Plus P - LV Switchboards up to 4000A
Schneider Electric

Prisma Plus P - LV Switchboards up to 4000A

4.3 จาก 5 ดาว4.3(16 รีวิว)
For Electrical Distribution up to 4000 A in commercial and industrial environments, the optimised, tested and IEC compliant solution, for low voltage electrical distribution switchboards.

With Prisma P you can be sure to build 100 % Schneider Electric switchboards that are safe, optimised:
  • All components (switchgear, distribution blocks, prefabricated connections, etc.) are perfectly rated and coordinated to work together
  • All switchboard configurations, even the most demanding ones, have been tested
  • option3
You can prove that your switchboard meets the current standards, at any time.
You can be sure to build a reliable electrical installation and give your customers full satisfaction in terms of dependability and safety for people. …aesthetics
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.prisma_p
  • Product familyPanelboards & Switchboards
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Low Voltage Switchboard
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2015-06-17
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักMetal
  • วัสดุรองPlastic
  • ออกเเบบโดยฝรั่งเศส
  • ผลิตโดยฝรั่งเศส
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectอุปกรณ์ไฟฟ้า - การติดตั้ง
  • IFC classificationElectric Distribution
  • UNSPSC nameElectrical equipment and components and supplies
  • UNSPSC code3912
  • OmniClass Number23-35 31 15
  • OmniClass TitleElectrical Distribution Control Panels

พื้นที่การขาย

ยุโรป เอเชีย อเมริกาเหนือ แอฟริกา อเมริกาใต้ โอเชียเนีย