เผยแพร่สินค้าของคุณ
GenieEvo - Compact Modular Switchboard 3.3 - 13.8 kV
GenieEvo - Compact Modular Switchboard 3.3 - 13.8 kV
    Schneider Electric

    GenieEvo - Compact Modular Switchboard 3.3 - 13.8 kV

    GenieEvo is a metal partitioned MV switchgear using a fixed pattern de-mountable vacuum circuit-breaker in series with a solid insulated 3 position disconnector. Combined with a wide range of protection modules it offers a simple and highly reliable solution for virtually any application. Designed to maximise reliability in harsh environments Insulated connections and screened disconnector Reliable bolted circuit breaker connection Evolis breaker proven technology Simple and cost effective Wide choice of standard pre engineered solutions or fully engioneered Compact design Virtually maintenance free Maintenance free disconnector Fixed pattern circuit breaker Resin encapsulated primary connections and busbar
    สเปคสินค้า
    • Rated voltage: 13.8 kV Rated short time withstand: 25 kA/3s Rated peak making current: 67.5 kA Vacuum breaking and interuption technology Rated voltage: 13.8 kV Rated short time withstand: 25 kA/3s Rated peak making current: 67.5 kA Rated BIL: 95 kV Cable earth switch: 25 kA/3s Rated normal current: 630A / 1250A / 2000A / 2500A Rated busbar current: 1250A / 2500A Degree of protection: IP3X. Optional IP4X Cable earth switch: 25 kA/3s Rated normal current: 630A / 1250A / 2000A / 2500A Rated busbar current: 1250A / 2500A Degree of protection: IP3X. Optional IP4X Internal arc classification: AF / A-FLR 25kA 1s
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.GenieEvo
    • Product familyMV Switchgear
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์GenieEvo
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2016-09-29
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักMetal
    • วัสดุรองMetal
    • ออกเเบบโดยสหราชอาณาจักร
    • ผลิตโดยสหราชอาณาจักร
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectอุปกรณ์ไฟฟ้า - สวิตช์เกียร์
    • Uniclass 2015 CodePr_60_70_36_53
    • Uniclass 2015 DescriptionHigh voltage modular switchboards
    • CSI MasterFormat 2014 Code26 13 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleMedium-Voltage Switchgear
    • OmniClass Number23-35 31 31 11
    • OmniClass TitleDistribution Switchgear
    • CSI UniFormat II CodeD5010
    • CSI UniFormat II TitleElectrical Service and Distribution

    พื้นที่การขาย

    เอเชีย อเมริกาเหนือ อเมริกาใต้ โอเชียเนีย ยุโรป แอฟริกา