เผยแพร่สินค้าของคุณ
GHA - Medium Voltage Switchgear up to 40.5kV
Schneider Electric

GHA - Medium Voltage Switchgear up to 40.5kV

Gas-insulated switchgear up to 40.5kV, 4000A, 40kA for Single and Double Busbar applications
สเปคสินค้า
  • Ratings up to 40.5 kV, 4000A, 40kA-3s Single and double busbar Designed to be installed next to a wall Intelligent Gas Density Information System (IDIS) Inner and outer cone cable connection Current and Voltage transformer on busbar and cable side GHA now available as an 1- and-2 phase solution for Railway application
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.GHA
  • Product familyMV Switchgear
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์GHA
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2018-07-04
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)2300
  • กว้าง (มิลลิเมตร)600
  • ความลึก (มิลลิเมตร)1400
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักStainless steel
  • วัสดุรองSteel
  • ออกเเบบโดยเยอรมนี
  • ผลิตโดยเยอรมนี
  • น้ำหนัก (กิโลกรัม)700
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectอุปกรณ์ไฟฟ้า - สวิตช์เกียร์
  • IFC classificationElectric Distribution
  • UNSPSC nameElectrical fittings
  • UNSPSC code39121311
  • Uniclass 2015 CodePr_60_70_36
  • Uniclass 2015 DescriptionHigh voltage switchgear and transformers
  • OmniClass Number23-35 31 31 11 11
  • OmniClass TitleElectronic Controlled Distribution Switchgear