เผยแพร่สินค้าของคุณ
SmartX controllers MP-C-36A
Schneider Electric

SmartX controllers MP-C-36A

SmartX IP Controller – MP-C is a multi-purpose, fully programmable, IP based field controller. The MP-C models offer a flexible mix of I/O point types that suits a wide range of HVAC applications. MP-C can either be used as a standalone BACnet/IP field controller or as part of an EcoStruxure BMS with an EcoStruxure BMS server, such as a SmartX AS-P or AS-B server, or an Enterprise Server, as the parent server. All MP Models support a dedicated sensor port to power and communicate with up to 4 SmartX Living Space sensors. The MP-C models support an optional display that provides insight and control of the inputs and outputs. The MP-C36A offers 36 Inputs and Outputs that are of following types 8 UIOc, 8 Form A relay, 20 UIOb
สเปคสินค้า
  • MP-C, 36 Points, 8 UIOc, 8 Form A relay, 20 UIOb
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.MP-C-36A
  • Product familyBUILDING SYSTEMS
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์IP FIELD CONTROLLERS
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2018-05-03
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)70
  • กว้าง (มิลลิเมตร)124
  • ความลึก (มิลลิเมตร)238
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักMetal
  • วัสดุรองPlastic
  • ออกเเบบโดยฝรั่งเศส
  • ผลิตโดยฝรั่งเศส
  • น้ำหนัก (กิโลกรัม)611
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectอุปกรณ์ไฟฟ้า - ระบบควบคุม / ตู้ควบคุม
  • IFC classificationController
  • รหัส ETIMEC001666
  • ชื่อ ETIMTemperature controller for distribution board
  • Uniclass 2015 CodePr_75_50_18
  • Uniclass 2015 DescriptionControllers and control panels
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 09 17
  • CSI MasterFormat 2014 TitleProgrammable Controllers
  • OmniClass Number23-27 11 11 15
  • OmniClass TitleTemperature Controllers
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
4.9 จาก 5 ดาว 4.9 (10)
4.2 จาก 5 ดาว 4.2 (40)
3.3 จาก 5 ดาว 3.3 (7)