เผยแพร่สินค้าของคุณ
Prisma Plus G LV Switchboard up to 630A
Schneider Electric

Prisma Plus G LV Switchboard up to 630A

4.2 จาก 5 ดาว4.2(15 รีวิว)
Prisma G wall-mounted and floor standing enclosures for Electrical Distribution up to 630 A , the optimised, tested and IEC compliant solution, for low voltage electrical distribution and control switchboards With Prisma G you can be sure to build 100 % Schneider Electric switchboards that are safe and optimised: All components (switchgear, distribution blocks, prefabricated connections, etc.) are perfectly rated and coordinated to work together All switchboard configurations, even the most demanding ones, have been tested You can prove that your switchboard meets the current standards, at any time You can be sure to build a reliable electrical installation and give your customers full satisfaction in terms of dependability and safety for people Prisma G with its discreet design, blends harmoniously into all tertiary buildings, including in entrance halls and passageways.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.prisma_g
  • Product familyPanelboards & Switchboards
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Low Voltage Switchboard
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2015-04-10
  • หมายเลขฉบับ2
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักMetal
  • วัสดุรองPlastic
  • ออกเเบบโดยฝรั่งเศส
  • ผลิตโดยฝรั่งเศส
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectอุปกรณ์ไฟฟ้า - การติดตั้ง
  • IFC classificationElectric Distribution
  • UNSPSC nameElectrical boxes
  • UNSPSC code39121303

พื้นที่การขาย

ยุโรป เอเชีย อเมริกาเหนือ แอฟริกา อเมริกาใต้ โอเชียเนีย