เผยแพร่สินค้าของคุณ
PIX Roll on Floor - Up to 17.5 kV with floor rolling vacuum circuit breaker
Schneider Electric

PIX Roll on Floor - Up to 17.5 kV with floor rolling vacuum circuit breaker

3.4 จาก 5 ดาว3.4(7 รีวิว)

PIX with a roll on floor circuit breaker design provides easy rack-in/rack-out operation without the need for a separate trolley.It is an extension of the standard PIX range and delivers performances up to 17.5 kV/31.5 kA/2500 A.It is equipped with a Vacuum Circuit Breaker(EasyPact EXE & HVX) and has other functional trolleys like the metering truck and the link truck.

สเปคสินค้า
    • Up to 17.5kV, 31.5 kA and 2500 A
    • Single busbar design
    • Highest level of service continuity LSC 2B-PM
    • Internal Arc Classification (IAC) AFLR 31.5kA 1s according to IEC62271-200
    • E2, M2 and C2 (cable charging & single capacitor bank) class circuit breaker
    • Up to 2 sets of block CTs and 6 cables/phase
    • Integrated earth switch with making capacity
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.PIX_ROF
  • Product familyMV Switchgear
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์PIX RoF
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2018-07-16
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักMetal
  • วัสดุรองMetal
  • ออกเเบบโดยอินเดีย
  • ผลิตโดยอินเดีย
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectอุปกรณ์ไฟฟ้า - สวิตช์เกียร์
  • IFC classificationElectric Distribution
  • UNSPSC nameElectrical fittings
  • UNSPSC code39121311
  • Uniclass 2015 CodePr_60_70_36
  • Uniclass 2015 DescriptionHigh voltage switchgear and transformers
  • OmniClass Number23-35 31 31 11 11
  • OmniClass TitleElectronic Controlled Distribution Switchgear

พื้นที่การขาย

ยุโรป เอเชีย แอฟริกา อเมริกาใต้ โอเชียเนีย อเมริกาเหนือ