เผยแพร่สินค้าของคุณ
Pragma, 13-24 modules switchboard up to 160A
Schneider Electric

Pragma, 13-24 modules switchboard up to 160A

4.0 จาก 5 ดาว4.0(6 รีวิว)
Pragma is complete range of 13/18/24 modular enclosures surface-mounting offer: metal/technoplastic - 13 to 18 modules 63 to 125A - 24 modules 125 to 160 A with end-user interface flush-mounting offer: technoplastic - 13 to 18 modules 63 to 125 A - 24 modules 125 to 160 AThe Pragma offer combines at the best level ergonomics for installers, attractive design and robustness. The Pragma offer combines at the best level ergonomics for installers, attractive design and robustness. It proposes a complete right solution with products from the Merlin Gerin brand designed to be combined with one another. It brings more simplicity for installation and more flexibility for the customer.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.pragma_24
  • Product familyPanelboards & Switchboards
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Modular Enclosures
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2015-06-24
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักMetal
  • วัสดุรองPlastic
  • ออกเเบบโดยอิตาลี
  • ผลิตโดยอิตาลี
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectอุปกรณ์ไฟฟ้า - สวิตช์เกียร์
  • IFC classificationElectric Distribution
  • UNSPSC nameElectrical equipment and components and supplies
  • UNSPSC code3912
  • OmniClass Number23-35 31 15
  • OmniClass TitleElectrical Distribution Control Panels

พื้นที่การขาย

ยุโรป เอเชีย อเมริกาเหนือ แอฟริกา อเมริกาใต้ โอเชียเนีย