เผยแพร่สินค้าของคุณ
Ringmaster - Gas Insulated Ring Main Unit
Ringmaster - Gas Insulated Ring Main Unit
Ringmaster - Gas Insulated Ring Main Unit
    Schneider Electric

    Ringmaster - Gas Insulated Ring Main Unit

    MV Compact Switchboard (Ring Main Unit) up to 12 kV, Hi-reliable Gas Insulated Switchboard for underground secondary distribution. For indoor and outdoor applications, up to 12kV

    สเปคสินค้า
    • Extensible RMU combining all MV functional units: circuit breaker, switch, feeder metering units • rated current up to 630 A • short circuit current up to 21 kA • indoor outdoor IP54 design • internal arc proof • gas pressure indicator Self powered protection and monitoring control devices guaranteeing the security of your installation • Time Limit Fuses (TLF) • VIP protection relays • Easergy T200E telecontrol
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.Ringmaster
    • Product familyMV Switchgear
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Ringmaster
    • ประเภทงานโชว์ (Model)
    • วันที่เผยเเพร่2021-01-07
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักMetal
    • วัสดุรองMetal
    • ออกเเบบโดยอินเดีย
    • ผลิตโดยสหราชอาณาจักร
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectอุปกรณ์ไฟฟ้า - สวิตช์เกียร์
    • UNSPSC nameGas insulated switchgears
    • UNSPSC code26131812
    • Uniclass 2015 CodePr_60_70_36
    • Uniclass 2015 DescriptionHigh voltage switchgear and transformers
    • CSI MasterFormat 2014 Code26 13 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleMedium-Voltage Switchgear
    • OmniClass Number23-35 31 17
    • OmniClass TitleElectrical Panel Boards