เผยแพร่สินค้าของคุณ
SM AirSeT - SF6-free Modular MV Switchboard up to 24kV
Schneider Electric

SM AirSeT - SF6-free Modular MV Switchboard up to 24kV

4.7 จาก 5 ดาว4.7(9 รีวิว)
SM AirSet is Part of SeT Series. Green and digital modular air-insulated Medium Voltage switchgear for secondary distribution networks and installations for commercial and industrial buildings sectors and utilities. It features future-proof green design combining pure air and vacuum technology to replace greenhouse or alternative gas.
สเปคสินค้า
  • -Innovative green switching technology with pure air and Shunt Vacuum Interruption (SVI)TM -CompoDrive - a new generation mechanism engineered from high-tech composite materials -Footprint and connection positions identical to former technology -Plug & Play motorization -Familiar 3-position switch: closed, open-disconnected, earthed -Comprehensive range including switch, switch-fuse, and circuit breaker functions -Wireless condition monitoring through smart sensors by default -Internal arc fast detection relay for increased operator and installation safety -Smart grid solutions for greater network reliability
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.SM_AirSet
  • Product familyMV Switchgear
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์SM AirSeT
  • ประเภทงานโชว์ (Model)
  • วันที่เผยเเพร่2022-08-26
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักMetal
  • วัสดุรองMetal
  • ออกเเบบโดยฝรั่งเศส
  • ผลิตโดยฝรั่งเศส
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectอุปกรณ์ไฟฟ้า - สวิตช์เกียร์
  • IFC classificationElectric Distribution
  • UNSPSC nameSwitchgear systems
  • UNSPSC code39121105
  • Uniclass 2015 CodeSs_70
  • Uniclass 2015 DescriptionElectrical systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 13 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleMedium-Voltage Switchgear
  • OmniClass Number23-35 31 31 11
  • OmniClass TitleDistribution Switchgear
  • CSI UniFormat II CodeD5010
  • CSI UniFormat II TitleElectrical Service and Distribution