เผยแพร่สินค้าของคุณ
Trihal – Cast Resin dry type transformer EcoDesign EU548
Schneider Electric

Trihal – Cast Resin dry type transformer EcoDesign EU548

4.5 จาก 5 ดาว4.5(12 รีวิว)

Cast resin, 50 Hz, three-phased distribution transformers with the following characteristics:
Indoor use / Outdoor use with properly designed enclosure
Thermal class F - Temperature rise 100 K
Ambient ≤ 40°C, altitude ≤ 1000 m
Higher certification to categories of E4 C4 F1 <5pC AG3K1& allows the latest design to offer unparalleled performance.
MV windings encapsulated in cast resin
Pre-impregnated LV windings
Natural air cooling system (AN type)
Core and frame covered with protective coating
Anti-corrosion surface treatment : corrosivity category class C2, “Medium” durability (according to ISO 12944-2)

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.trihal-eco
  • Product familyTransformers
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Trihal
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2016-11-30
  • หมายเลขฉบับ4
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักMetal
  • วัสดุรองMetal
  • ออกเเบบโดยฝรั่งเศส
  • ผลิตโดยฝรั่งเศส
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectอุปกรณ์ไฟฟ้า - หม้อแปลงไฟฟ้า
  • IFC classificationElectric Distribution
  • UNSPSC nameElectrical or power regulators
  • UNSPSC code39121009
  • Uniclass 2015 CodeSL_70_30
  • Uniclass 2015 DescriptionElectricity distribution and transmission spaces
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 12 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleMedium-Voltage Transformers
  • OmniClass Number23-35 31 15
  • OmniClass TitleElectrical Distribution Control Panels
  • CSI UniFormat II CodeD5010
  • CSI UniFormat II TitleElectrical Service and Distribution

พื้นที่การขาย

ยุโรป