เผยแพร่สินค้าของคุณ
Trihal cast resin dry type transformer 315-3000 kVA
Schneider Electric

Trihal cast resin dry type transformer 315-3000 kVA

4.6 จาก 5 ดาว4.6(16 รีวิว)
Cast Resin Distribution Transformer. Part of Set Series. Safer and environmental friendly solution for Medium Voltage and Electrical Distribution networks, to the requirements of all sectors of activity.
สเปคสินค้า
    • MV windings encapsulated in cast resin
    • Pre-impregnated LV windings
    • Thermal insulation Class F
    • E3, C3, F1 certified
    • Deep temperature storage up to -60°C
    • Resistance to high level of humidity > 95 %
    • Naturally cooled (AN) or air forced (AF) on request
    • Indoor installation or outdoor on request (with enclosure)
    • Enclosure with protection up to IP44
    • On-Load Tap Changer (OLTC) upon specific request
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.trihal-eco_AUS
  • Product familyTransformers
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Trihal
  • ประเภทงานโชว์ (Model)
  • วันที่เผยเเพร่2021-12-14
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักMetal
  • วัสดุรองMetal
  • ออกเเบบโดยจีน
  • ผลิตโดยจีน
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectอุปกรณ์ไฟฟ้า - หม้อแปลงไฟฟ้า

พื้นที่การขาย

โอเชียเนีย