เผยแพร่สินค้าของคุณ
สหรัฐอเมริกา
Thai
ภาษา
โปรเจคท์ของคุณอยู่ที่ไหน
เผยแพร่สินค้าของคุณ
สมัครสมาชิกฟรี
เข้าสู่ระบบ
schueco/products/6bf07037-60ab-47f1-ba6a-dcb6de282a89
หน้าหลัก
ประเภท
หน้าต่าง
Double Hung Windows
Schüco Window AWS 75.SI+
Available in สหรัฐอเมริกา
Schüco
ติดตาม
Archived
Schüco Window AWS 75.SI+
Highly thermally insulated aluminium window system
Uf = 1.2 W/(m²K) (PT insulating bars) and Uf = 1.3 W/(m²K) (PA insulating bars) with a face width of 117 mm
Uw = 0.90 W/(m²K) (PT insulating bars) and Uw = 0.93 W/(m²K) (PA insulating bars) with Ug = 0.6 W/(m²K) and plastic spacer
Flexible level of insulation due to different design options
Integration of the new Schüco AvanTec SimplySmart fittings range
ไม่สามารถดาวน์โหลดได้ เนื่องจากไฟล์ถูก Archived
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
Unique ref.
Schueco_AWS_75_si_plus
ประเภท
วัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
วันที่เผยเเพร่
2014-06-18
หมายเลขฉบับ
2
ความลึก (มิลลิเมตร)
75
ลิงค์
ลิงค์
Product url
http://www.schueco.com/web2/de-en/architects/products/windows/aluminium/schueco_aws_75_si_plus/
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
วัสดุหลัก
Aluminium
วัสดุรอง
Glass
ออกเเบบโดย
เยอรมนี
ผลิตโดย
เยอรมนี
การจำแนกประเภท
การจำแนกประเภท
หมวดหมู่ BIMobject
หน้าต่าง - Double Hung Windows
IFC classification
Window
UNSPSC name
Aluminum profiles
UNSPSC code
30102306
ProductPage.DetailedInfo.Classifications.COBIetypeCategory
Windows
สินค้าใกล้เคียง
Aluprof
MB-86US ST Fixed Window with invisible window sash
ดาวน์โหลด
Marvin
Essential Double Hung Window
4.0
(
10
)
ดาวน์โหลด
Aluprof
MB-SLIMLINE Window 1-sash Fixed with Vienna Muntins
4.7
(
20
)
ดาวน์โหลด
Pella Corporation
Pella® Reserve™ - Traditional Double-Hung Window
4.0
(
6
)
ดาวน์โหลด
Aluprof
MB-86US SI Fixed Window with invisible window sash
ดาวน์โหลด
Simonton Windows
StormBreaker Plus® 300VL Vinyl Impact-Resistant Double Hung Replacement Window
ดาวน์โหลด