เผยแพร่สินค้าของคุณ
Essential Double Hung Window
Marvin

Essential Double Hung Window

4.0 จาก 5 ดาว4.0(10 รีวิว)

The Essential Double Hung window offers a classic look with clean lines and simplified design. With strong, durable fiberglass to the exterior and interior, this window is virtually maintenance-free. Streamlined options offer just the right level of customization, and the window tilts and removes for easy cleaning. 

Features:  Available in sizes as large as 4 feet wide and 6 1/2 feet high;  Durable and low-maintenance material to the interior and exterior;  Low-profile, easy-to-operate locking mechanism;  Insert replacement option is available to fit seamlessly into existing window openings;  Top and bottom sash tilt and remove easily for maintenance/cleaning.

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.marvin-dhwau
  • Product familyEssential
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Windows
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2019-08-07
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักFiber Glass
  • วัสดุรองGlass
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectหน้าต่าง - Double Hung Windows
  • IFC classificationWindow
  • UNSPSC nameWindows
  • UNSPSC code301716
  • Uniclass 2015 CodeEF_25_30
  • Uniclass 2015 DescriptionDoors and windows
  • OmniClass Number23-17 13 00
  • OmniClass TitleWindows
  • CSI UniFormat II CodeB2020
  • CSI UniFormat II TitleExterior Windows

พื้นที่การขาย

อเมริกาเหนือ โอเชียเนีย ยุโรป เอเชีย
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
4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (19)
5.0 จาก 5 ดาว 5.0 (8)
4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (10)