เผยแพร่สินค้าของคุณ
SECO Ni Folding Arm Actuator - Fixed
SECO Ni Folding Arm Actuator - Fixed
SECO Ni Folding Arm Actuator - Fixed
SECO Ni Folding Arm Actuator - Fixed
SECO Ni Folding Arm Actuator - Fixed
    SE Controls

    SECO Ni Folding Arm Actuator - Fixed

    The SECO Ni Folding Arm Actuator, Fixed is designed to provide precise and reliable operation of doors utilised for environmental ventilation applications.

    This compact actuator is suitable for both left- and right-handed doors and incorporates frequency of operation data logging to record every actuator movement, supporting performance monitoring and maintenance planning.

    It is supplied as standard in a RAL 9006 White Aluminium finish, with custom finishes available to suit specific installation requirements, and features a standard 2m flex length that can also be modified as needed.

    Fixed bracket options are available for secure open-in and open-out applications, making the actuator a versatile and dependable solution for a wide range of ventilation installations.

    สเปคสินค้า
    • Actuator                                     SECO Ni Folding Arm Actuator
      Actuator Type                             24V dc Folding Arm Actuator Fixed

      Voltage (all +/- 5%)                      24V dc

      Current Draw (Amp)                    1.0A
      Stroke/Operating Cycle                0-600 mm / 0-90° programmable
      Operating Speed                           15 mm/sec
      Ambient Operating Temp              -5°C to +60°C
      IP Rating                                       IP20
      Thrust Force                                400N
      Close Force                                  400N
      Soft Close                                     Yes
      Switching                                     Electronic
      Standard Finish                            Powder Coated Grey (RAL 9006)
      Seal Relief                                   Programmable up to 20mm
      Colour Option                              Other RAL colours available on request
      Flex Length                                 2m
      Flex Type                                    5 core
      Flex Colour                                 Black
      Product Warranty                       12 months from date of invoice1
      Duty Cycle                                  22% (2 mins on, 7 mins off)
      Bracket                                       Door Mounted Fixed
      Synchronisation                          Optional in Pairs
      Application                                  Environmental Ventilation

      1 Commercial terms for each project will supersede this warranty information.

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.SECBIM0028
    • Product familyActuators
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Door Automation
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2026-03-02
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)104
    • กว้าง (มิลลิเมตร)644
    • ความลึก (มิลลิเมตร)87.7
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักAluminium
    • ออกเเบบโดยสหราชอาณาจักร
    • ผลิตโดยสหราชอาณาจักร
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)3.06
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectประตู - ที่เปิด
    • IFC classificationActuator