เผยแพร่สินค้าของคุณ
Sliding Door ASSA ABLOY VersaMax 2.0 Fold | overhead concealed
Sliding Door ASSA ABLOY VersaMax 2.0 Fold | overhead concealed
    ASSA ABLOY Entrance Systems

    Sliding Door ASSA ABLOY VersaMax 2.0 Fold | overhead concealed

    The ASSA ABLOY VersaMax 2.0 Fold is a great alternative to traditional ICU/CCU sliding door packages offering trackless design and ease of use. The three-panel swing/fold unit combines the advantages of a manual folding door and manual swing door along with the convenience of trackless doors that break out in any position. Also available in fold only in single slide and dual configurations.

    Disclaimer: This product is available from ASSA ABLOY Entrance Systems - North America. Consult a local representative in your Region to discuss availability.

    ASSA ABLOY

    สเปคสินค้า
    • Trackless design.
      Full breakout in any position.
      Smoke seal packages.
      Positive latch.
      MicroShield™ antimicrobial coating.

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.VersaMax_Fold_OHC
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2017-08-29
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักAluminium
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectประตู - ที่เปิด
    • IFC classificationDoor
    • UNSPSC nameSwing door
    • UNSPSC code30171511
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 71 13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleAutomatic Door Operators