3" x 12", 3VP-WZAJ12, Adjustable Pellet Stove Pipe, Model VP. Type L vent gives installer the ability to add from 2-1/2" length to a maximum of 10-1/2" when slid over another piece of type L pellet pipe. Designed to be telescoped over a fixed length of vent in order to create an assembly of specific length. Constructed from galvanized steel.
As Featured on Amazon.com
#Selkirk #PelletStovePipe #AdjustablePelletStovePipe
พื้นที่การขาย
| อเมริกาเหนือ |
|---|
สหรัฐอเมริกา |