เผยแพร่สินค้าของคุณ
Coulissant 6700 Confort+ CD - 2V2R
Coulissant 6700 Confort+ CD - 2V2R
Coulissant 6700 Confort+ CD - 2V2R
Coulissant 6700 Confort+ CD - 2V2R
Coulissant 6700 Confort+ CD - 2V2R
    SEPALUMIC

    Coulissant 6700 Confort+ CD - 2V2R

    LIGNES MINIMALES, PERFORMANCES MAXIMALES

    De la conception des profils au développement de nouveaux accessoires, le système a été pensé pour minimiser les faces vues tout en maintenant des performances accrues. En coupe droite pour les projets en neuf, il est la solution idéale pour les projets de maisons individuelles et villas d’architecte.


    สเปคสินค้า
      • Montant central : 30mm,
      • Traverses d’ouvrant : 55 mm
      • Montants de tête : 59mm
      • Thermique : Uw/m².K = 1,3 - Sw = 0,33 - Tw = 0,67
      • Etanchéité : A*4 E*6B V*A2
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.coulissant-6700-confort-cd-2v2r
    • Product familyMenuiseries pour l'habitat
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Coulissants
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2023-10-17
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักAluminium
    • วัสดุรองGlass
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectประตู - ประตูบานเลื่อน
    • IFC classificationDoor
    • Uniclass 2015 CodeEF_25_30
    • Uniclass 2015 DescriptionDoors and windows
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 10 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleDoors and Frames
    • OmniClass Number23-17 11 21
    • OmniClass TitleGlazed Doors

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป
    ฝรั่งเศส

    สินค้าใกล้เคียง

    4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (40)
    4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (9)
    5.0 จาก 5 ดาว 5.0 (6)
    4.9 จาก 5 ดาว 4.9 (12)
    4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (41)