เผยแพร่สินค้าของคุณ
Coulissant 70 6700 I-Process (CD) - 3V3R
Coulissant 70 6700 I-Process (CD) - 3V3R
Coulissant 70 6700 I-Process (CD) - 3V3R
Coulissant 70 6700 I-Process (CD) - 3V3R
    SEPALUMIC

    Coulissant 70 6700 I-Process (CD) - 3V3R

    LE COULISSANT MINIMAL POUT L'HABITAT COLLECTIF Grâce à son design harmonieux intérieur comme extérieur, ses hautes performances thermiques et son niveau de sécurité optimal, ce coulissant apporte une réponse clef en main aux projets des constructeurs de maisons individuelles, collectif et tertiaire en neuf. Inspiré par la tendance des menuiseries minimalistes, le coulissant I-Process allie nouveaux profils et nouveaux accessoires développés spécifiquement pour minimiser les faces vues et laisser ainsi sa place au clair de vitrage .
    สเปคสินค้า
    • Montant central : 30mm, Traverses d’ouvrant : 55 mm Montants de tête : 51mm Thermiques : Uw/m².K = 1,3 - Sw = 0,33 - Tw = 0,67 Etanchéité : A*4 E*6B V*A2
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.coulissant-70-6700-i-process-cd-3v3r
    • Product familyMenuiseries pour l'habitat
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Coulissants
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2023-10-17
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักAluminium
    • วัสดุรองGlass
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectประตู - ประตูบานเลื่อน
    • IFC classificationDoor
    • Uniclass 2015 CodeEF_25_30
    • Uniclass 2015 DescriptionDoors and windows
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 10 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleDoors and Frames
    • OmniClass Number23-17 11 21
    • OmniClass TitleGlazed Doors

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป
    ฝรั่งเศส

    สินค้าใกล้เคียง

    4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (40)
    4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (9)
    5.0 จาก 5 ดาว 5.0 (6)
    4.9 จาก 5 ดาว 4.9 (12)
    4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (41)