เผยแพร่สินค้าของคุณ
C0025 - Cabinet, Wardrobe, 1 Door
SEPS2BIM

C0025 - Cabinet, Wardrobe, 1 Door

4.2 จาก 5 ดาว4.2(5 รีวิว)
Wardrobe cabinet with a fixed shelf, clothing rod, and a solid or louvered right or left-hinged door (appropriate door hinge configuration to be indicated on the equipment elevation drawings), an optional locking door is available. Also referred to as a wardrobe case, unit or storage unit. Used for storage of clothing and personal items.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.C0025
  • Product familyCabinets
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Wardrobe
  • ประเภทวัตถุที่ต้องการ
  • วันที่เผยเเพร่2016-01-01
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)216
  • กว้าง (มิลลิเมตร)760
  • ความลึก (มิลลิเมตร)56
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectเฟอร์นิเจอร์ - ชั้นและที่เก็บของ
  • IFC classificationFurnishing Element

พื้นที่การขาย

อเมริกาเหนือ
สหรัฐอเมริกา

สินค้าใกล้เคียง

2.5 จาก 5 ดาว 2.5 (20)
3.5 จาก 5 ดาว 3.5 (6)
4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (12)
4.0 จาก 5 ดาว 4.0 (9)