เผยแพร่สินค้าของคุณ
F0115 - Bookcase, Open, 5 Shelf
SEPS2BIM

F0115 - Bookcase, Open, 5 Shelf

3.9 จาก 5 ดาว3.9(10 รีวิว)
Freestanding open shelf bookcase, approximately 82" high X 37" wide X 18" deep with 5 (five) adjustable shelves. Unit can be separate or part of a system with available add-on shelving.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.F0115
  • Product familyBookcase
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Open
  • ประเภทวัตถุที่ต้องการ
  • วันที่เผยเเพร่2016-01-01
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)1880
  • กว้าง (มิลลิเมตร)910
  • ความลึก (มิลลิเมตร)360
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectเฟอร์นิเจอร์ - ชั้นและที่เก็บของ
  • IFC classificationFurnishing Element

พื้นที่การขาย

อเมริกาเหนือ
สหรัฐอเมริกา

สินค้าใกล้เคียง

4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (14)
4.0 จาก 5 ดาว 4.0 (57)
2.6 จาก 5 ดาว 2.6 (21)