เผยแพร่สินค้าของคุณ
C0052 - Pegboard, Glassware
SEPS2BIM

C0052 - Pegboard, Glassware

Glassware pegboard with drip trough and pegs, suitable for holding a wide variety of lab glassware. The pegboard is available in various materials (epoxy resin, stainless steel, and wood) and with or without finished back. The pegs are generally made of polypropylene and are available in various lengths which determines the number of pegs that are provided. Pricing is based upon an epoxy resin construction without finished back, 6.5" length pegs, and a 5" depth drip trough.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.C0052
  • Product familyPegboard
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Glassware
  • ประเภทวัตถุที่ต้องการ
  • วันที่เผยเเพร่2016-01-01
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)760
  • กว้าง (มิลลิเมตร)910
  • ความลึก (มิลลิเมตร)150
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectเฟอร์นิเจอร์ - ชั้นและที่เก็บของ
  • IFC classificationFurnishing Element

พื้นที่การขาย

อเมริกาเหนือ
สหรัฐอเมริกา

สินค้าใกล้เคียง

4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (6)
4.0 จาก 5 ดาว 4.0 (9)
4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (12)
3.5 จาก 5 ดาว 3.5 (6)