เผยแพร่สินค้าของคุณ
CT030 - Countertop, High Pressure Laminate
SEPS2BIM

CT030 - Countertop, High Pressure Laminate

High pressure laminate countertop (composition of wood particle core with plastic laminate surface) having a hard smooth surface finish, standard thickness of 1", and a 4" butt backsplash/curb. Also referred to as a work surface or work top. Available in a wide choice of colors, patterns, and depths. Used in general purpose areas requiring a basic work surface arrangement with limited heat resistance and poor chemical resistance. Pricing based upon a 24" depth.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.CT030
  • Product familyCountertop
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์High Pressure Laminate
  • ประเภทวัตถุที่ต้องการ
  • วันที่เผยเเพร่2016-01-01
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)30
  • กว้าง (มิลลิเมตร)300
  • ความลึก (มิลลิเมตร)160
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectห้องครัว - ท็อปเคาน์เตอร์ครัว
  • IFC classificationFurnishing Element

พื้นที่การขาย

อเมริกาเหนือ
สหรัฐอเมริกา

สินค้าใกล้เคียง

4.2 จาก 5 ดาว 4.2 (31)
4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (11)
3.7 จาก 5 ดาว 3.7 (16)
3.9 จาก 5 ดาว 3.9 (8)