เผยแพร่สินค้าของคุณ
CT060 - Countertop, Modified Epoxy Resin
SEPS2BIM

CT060 - Countertop, Modified Epoxy Resin

Modified epoxy resin countertop (composition of molded epoxy resins and inert materials) having a low sheen surface finish, standard thickness of 1", and a 4" butt backsplash/curb. Also referred to as a work surface or work top. Available in a choice of colors and depths. Used in lab areas requiring optimum physical and chemical resisting properties.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.CT060
  • Product familyCountertop
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Modified Epoxy Resin
  • ประเภทวัตถุที่ต้องการ
  • วันที่เผยเเพร่2016-01-01
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)130
  • กว้าง (มิลลิเมตร)300
  • ความลึก (มิลลิเมตร)760
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectห้องครัว - ท็อปเคาน์เตอร์ครัว
  • IFC classificationFurnishing Element

พื้นที่การขาย

อเมริกาเหนือ
สหรัฐอเมริกา

สินค้าใกล้เคียง

3.7 จาก 5 ดาว 3.7 (16)
4.1 จาก 5 ดาว 4.1 (12)
4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (11)
4.2 จาก 5 ดาว 4.2 (31)