เผยแพร่สินค้าของคุณ
D0510 - Cabinet, Base, Drop Door, Door
SEPS2BIM

D0510 - Cabinet, Base, Drop Door, Door

Base unit storage cabinet. The cabinet has one drop door at the top and a single or double hinged door underneath. It is used in dental laboratories for general storage of equipment and supplies. Database price information is based on the closest standard cabinet plus a 25% surcharge for modification.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.D0510
  • Product familyCabinets
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Base
  • ประเภทวัตถุที่ต้องการ
  • วันที่เผยเเพร่2016-01-01
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)970
  • กว้าง (มิลลิเมตร)610
  • ความลึก (มิลลิเมตร)610
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectเฟอร์นิเจอร์ - ชั้นและที่เก็บของ
  • IFC classificationFurnishing Element

พื้นที่การขาย

อเมริกาเหนือ
สหรัฐอเมริกา

สินค้าใกล้เคียง

2.5 จาก 5 ดาว 2.5 (20)
4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (12)
3.5 จาก 5 ดาว 3.5 (6)
4.0 จาก 5 ดาว 4.0 (9)