เผยแพร่สินค้าของคุณ
D4510 - Furnace, Laboratory, Porcelain Glazing
SEPS2BIM

D4510 - Furnace, Laboratory, Porcelain Glazing

Dental laboratory furnace. The furnace is used for porcelain glazing and staining and is equipped with an automatic pyrometer and an alarm.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.D4510
  • Product familyFurnace
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Laboratory
  • ประเภทวัตถุที่ต้องการ
  • วันที่เผยเเพร่2016-01-01
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)300
  • กว้าง (มิลลิเมตร)200
  • ความลึก (มิลลิเมตร)180
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectห้องครัว - เครื่องใช้ไฟฟ้าอื่น ๆ
  • IFC classificationFurnishing Element

พื้นที่การขาย

อเมริกาเหนือ
สหรัฐอเมริกา

สินค้าใกล้เคียง

4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (11)
4.2 จาก 5 ดาว 4.2 (31)
3.7 จาก 5 ดาว 3.7 (16)