เผยแพร่สินค้าของคุณ
F3200 - Clock, Battery
SEPS2BIM

F3200 - Clock, Battery

2.8 จาก 5 ดาว2.8(8 รีวิว)
Clock, 12" diameter. Round surface, easy to read numbers with sweep second hand. Wall mounted unit for use when impractical to install a fully synchronized clock system. Battery operated, (batteries not included).
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.F3200
  • Product familyClock
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Battery
  • ประเภทวัตถุที่ต้องการ
  • วันที่เผยเเพร่2016-01-01
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)330
  • กว้าง (มิลลิเมตร)330
  • ความลึก (มิลลิเมตร)50
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectห้องครัว - เครื่องใช้ไฟฟ้าอื่น ๆ
  • IFC classificationFurnishing Element

พื้นที่การขาย

อเมริกาเหนือ
สหรัฐอเมริกา

สินค้าใกล้เคียง

4.2 จาก 5 ดาว 4.2 (31)
3.8 จาก 5 ดาว 3.8 (17)
4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (12)
4.1 จาก 5 ดาว 4.1 (12)