เผยแพร่สินค้าของคุณ
K8250 - Toaster, Pop-Up, 4 Slice, Electric
SEPS2BIM

K8250 - Toaster, Pop-Up, 4 Slice, Electric

3.1 จาก 5 ดาว3.1(7 รีวิว)
Four (4) slice, electric pop-up toaster. The toaster casing is made from stainless steel and can produce up to 290 slices/hr. This is used to toast sliced bread in food service kitchens and hospital cafeteria operations. Several electrical power configurations are available; some may require special wall receptacles. Refer to manufacturers' specifications.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.K8250
  • Product familyToaster
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Pop-Up
  • ประเภทวัตถุที่ต้องการ
  • วันที่เผยเเพร่2016-01-01
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)250
  • กว้าง (มิลลิเมตร)360
  • ความลึก (มิลลิเมตร)360
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectห้องครัว - อุปกรณ์ไฟฟ้า
  • IFC classificationFurnishing Element

พื้นที่การขาย

อเมริกาเหนือ
สหรัฐอเมริกา

สินค้าใกล้เคียง

4.2 จาก 5 ดาว 4.2 (31)
3.8 จาก 5 ดาว 3.8 (17)
4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (12)
4.1 จาก 5 ดาว 4.1 (12)