เผยแพร่สินค้าของคุณ
M1830 - Printer, Label, Pharmacy
SEPS2BIM

M1830 - Printer, Label, Pharmacy

3.7 จาก 5 ดาว3.7(9 รีวิว)
Label printer for use in pharmacy applications. The printer shall be bench top standing. It shall be flexible enough to accommodate label sizes up to 4 inches, with a minimum print speed of 6 inches per second and a minimum resolution of 203 dpi
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.M1830
  • Product familyPrinter
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Pharmacy
  • ประเภทวัตถุที่ต้องการ
  • วันที่เผยเเพร่2016-01-01
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)330
  • กว้าง (มิลลิเมตร)330
  • ความลึก (มิลลิเมตร)560
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectห้องครัว - เครื่องใช้ไฟฟ้าอื่น ๆ
  • IFC classificationFurnishing Element

พื้นที่การขาย

อเมริกาเหนือ
สหรัฐอเมริกา

สินค้าใกล้เคียง

4.2 จาก 5 ดาว 4.2 (31)
3.8 จาก 5 ดาว 3.8 (17)
4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (12)
4.1 จาก 5 ดาว 4.1 (12)