เผยแพร่สินค้าของคุณ
M2020 - Cabinet, Storage, Safety, Built-In, Vented
SEPS2BIM

M2020 - Cabinet, Storage, Safety, Built-In, Vented

Safety storage cabinet. This unit is of double steel wall construction, with vented grounding attachment, raised leak proof door sill, and adjustable shelving. Equipped with two doors and three-point key lock. The construction meets standards set by OSHA and NFPA Code 30 requirements. Designed for storage of flammable type liquids. The cabinet fits into a laboratory casework configuration and its ventilation ports are in the back to leave the counterspace free. The cabinet requires ventilation ducting and an exhaust fan as part of the HVAC (heating, ventilation and air conditioning) system.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.M2020
  • Product familyCabinets
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Storage
  • ประเภทวัตถุที่ต้องการ
  • วันที่เผยเเพร่2016-01-01
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)910
  • กว้าง (มิลลิเมตร)1220
  • ความลึก (มิลลิเมตร)560
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectเฟอร์นิเจอร์ - ชั้นและที่เก็บของ
  • IFC classificationFurnishing Element

พื้นที่การขาย

อเมริกาเหนือ
สหรัฐอเมริกา

สินค้าใกล้เคียง

2.5 จาก 5 ดาว 2.5 (20)
3.5 จาก 5 ดาว 3.5 (6)
4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (12)
4.0 จาก 5 ดาว 4.0 (9)