เผยแพร่สินค้าของคุณ
M2300 - Washer, Clothes, Automatic
SEPS2BIM

M2300 - Washer, Clothes, Automatic

4.3 จาก 5 ดาว4.3(10 รีวิว)
Large capacity automatic clothes washer with a heavy duty motor. The unit's control system programs load, cycle time, spin speed, fabric, water level and water temperature. The washer includes a bleach and/or fabric softener dispenser and a filter ring for trapping lint.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.M2300
  • Product familyWasher
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Clothes
  • ประเภทวัตถุที่ต้องการ
  • วันที่เผยเเพร่2016-01-01
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)1170
  • กว้าง (มิลลิเมตร)710
  • ความลึก (มิลลิเมตร)740
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectห้องครัว - เครื่องใช้ไฟฟ้าอื่น ๆ
  • IFC classificationFurnishing Element

พื้นที่การขาย

อเมริกาเหนือ
สหรัฐอเมริกา

สินค้าใกล้เคียง

4.2 จาก 5 ดาว 4.2 (31)
3.8 จาก 5 ดาว 3.8 (17)
4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (12)
4.1 จาก 5 ดาว 4.1 (12)