เผยแพร่สินค้าของคุณ
M7435 - Light, Overbed, Direct And Indirect
SEPS2BIM

M7435 - Light, Overbed, Direct And Indirect

Overbed patient room light which provides direct light for patient activity and indirect light for patient examination. The indirect portion of the light can be flipped down or redirected to provide dual intensity direct lighting. Unit is fully enclosed and is available in varying lengths. Some units feature a controlled power shut off to the light and patient bed when bumped by any item. Unit is designed to be wired directly to a junction box in the wall, a headwall service rail or patient service column. Dimensions are for a three foot light.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.M7435
  • Product familyLight
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Overbed
  • ประเภทวัตถุที่ต้องการ
  • วันที่เผยเเพร่2016-01-01
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)230
  • กว้าง (มิลลิเมตร)1020
  • ความลึก (มิลลิเมตร)280
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectไฟ - ไฟติดผนัง
  • IFC classificationFurnishing Element

พื้นที่การขาย

อเมริกาเหนือ
สหรัฐอเมริกา

สินค้าใกล้เคียง

4.2 จาก 5 ดาว 4.2 (5)
4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (5)
5.0 จาก 5 ดาว 5.0 (6)
4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (51)