เผยแพร่สินค้าของคุณ
P3000 - Lavatory, Vitreous China, Straight Back
SEPS2BIM

P3000 - Lavatory, Vitreous China, Straight Back

Wall mounted, vitreous china lavatory (approximate bowl size 7"x15"x10") with: straight-front apron, straight or contoured back; faucet holes on 4" centers; gooseneck spout; wrist blade handles; and grid strainer. It shall be suitable for use in clinics, offices, washrooms or patient care areas.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.P3000
  • Product familyLavatory
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Vitreous China
  • ประเภทวัตถุที่ต้องการ
  • วันที่เผยเเพร่2016-01-01
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)330
  • กว้าง (มิลลิเมตร)530
  • ความลึก (มิลลิเมตร)480
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - อ่าง
  • IFC classificationFurnishing Element

พื้นที่การขาย

อเมริกาเหนือ
สหรัฐอเมริกา

สินค้าใกล้เคียง

4.0 จาก 5 ดาว 4.0 (33)
4.2 จาก 5 ดาว 4.2 (5)
4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (7)