เผยแพร่สินค้าของคุณ
P3070 - Lavatory, Vitreous China, Under or Counter Top Mtd
SEPS2BIM

P3070 - Lavatory, Vitreous China, Under or Counter Top Mtd

An undercounter or countertop mounted vitreous china lavatory (approximate bowl size 6"x17"x14") with gooseneck spout, wrist blade handles, and grid drain. Counter top mounted lavatory to be self rimming with mounting kit provided. Undercounter lavatory to have unglazed rim with a mounting kit also provided. For general purpose use in vanity tops in public, patient and staff toilet rooms.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.P3070
  • Product familyLavatory
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Vitreous China
  • ประเภทวัตถุที่ต้องการ
  • วันที่เผยเเพร่2016-01-01
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)230
  • กว้าง (มิลลิเมตร)580
  • ความลึก (มิลลิเมตร)480
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - อ่าง
  • IFC classificationFurnishing Element

พื้นที่การขาย

อเมริกาเหนือ
สหรัฐอเมริกา

สินค้าใกล้เคียง

4.0 จาก 5 ดาว 4.0 (33)
4.2 จาก 5 ดาว 4.2 (5)
4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (7)