เผยแพร่สินค้าของคุณ
R4650 - Ice Maker, Flaked, With Dispenser
SEPS2BIM

R4650 - Ice Maker, Flaked, With Dispenser

Ice maker dispenser approximately 71" H x 19"D x 24"W. This unit provides flaked ice and cooled water automatically. The unit has a daily capacity up to 650 pounds and a 100 pound capacity stainless steel storage compartment with water station. It is a freestanding, automatic load ice dispenser for food service and healthcare use. The unit is used in healthcare institutions and various commercial food service operations for dispensing ice.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.R4650
  • Product familyIce Maker
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Flaked
  • ประเภทวัตถุที่ต้องการ
  • วันที่เผยเเพร่2016-01-01
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)2080
  • กว้าง (มิลลิเมตร)910
  • ความลึก (มิลลิเมตร)760
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectห้องครัว - อุปกรณ์ไฟฟ้า
  • IFC classificationFurnishing Element

พื้นที่การขาย

อเมริกาเหนือ
สหรัฐอเมริกา

สินค้าใกล้เคียง

3.7 จาก 5 ดาว 3.7 (16)
4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (11)
4.2 จาก 5 ดาว 4.2 (31)
4.1 จาก 5 ดาว 4.1 (12)