เผยแพร่สินค้าของคุณ
X4110 - Console, PACS, Remote View w/One 2MP Monitor
SEPS2BIM

X4110 - Console, PACS, Remote View w/One 2MP Monitor

One monitor remote viewing station for picture archiving and retrieval (PACS) system. This station is for use by providers outside of radiology to review images and results. Station includes local image storage, image manipulation, and simultaneous display of multiple images on a single monitor. Images are stored on a resident hard disk and roll off the disk as more recent images are sent to the station by radiology. Provider may request images from the PACS. Unit must be connected to the PACS by LAN for image and result receipt. Console must be DICOM compliant. Input may be by keyboard, mouse, trackball or voice activated commands.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.X4110
  • Product familyConsole
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์PACS
  • ประเภทวัตถุที่ต้องการ
  • วันที่เผยเเพร่2016-01-01
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)510
  • กว้าง (มิลลิเมตร)510
  • ความลึก (มิลลิเมตร)250
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectห้องครัว - เครื่องใช้ไฟฟ้าอื่น ๆ
  • IFC classificationFurnishing Element

พื้นที่การขาย

อเมริกาเหนือ
สหรัฐอเมริกา

สินค้าใกล้เคียง

4.2 จาก 5 ดาว 4.2 (31)
3.7 จาก 5 ดาว 3.7 (16)
4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (11)
4.1 จาก 5 ดาว 4.1 (12)