เผยแพร่สินค้าของคุณ
X4112 - Console, PACS, Remote View, w/Two 2MP Monitors
SEPS2BIM

X4112 - Console, PACS, Remote View, w/Two 2MP Monitors

Two monitor remote viewing station for picture archiving and retrieval (PACS) system. This station is for use by providers inside or outside of radiology to review images. Station includes local image storage, image manipulation, and simultaneous display of multiple images on two 1200 x 1600 image display monitors. Images are stored on a resident hard disk and roll off the disk as more recent images are sent to the station. Provider may request images from the PACS. Unit must be connected to the PACS by LAN for image and result receipt. This station is for use in areas like radiologist's offices and the E.R. where a more comprehensive system is required. Console must be DICOM compliant. Input may be by keyboard, mouse, trackball or voice activated commands.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.X4112
  • Product familyConsole
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์PACS
  • ประเภทวัตถุที่ต้องการ
  • วันที่เผยเเพร่2016-01-01
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)740
  • กว้าง (มิลลิเมตร)1220
  • ความลึก (มิลลิเมตร)740
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectห้องครัว - เครื่องใช้ไฟฟ้าอื่น ๆ
  • IFC classificationFurnishing Element

พื้นที่การขาย

อเมริกาเหนือ
สหรัฐอเมริกา

สินค้าใกล้เคียง

4.2 จาก 5 ดาว 4.2 (31)
3.7 จาก 5 ดาว 3.7 (16)
4.1 จาก 5 ดาว 4.1 (12)
4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (11)