เผยแพร่สินค้าของคุณ
X4124 - Console, PACS, Remote View, w/Four 2MP Monitors
SEPS2BIM

X4124 - Console, PACS, Remote View, w/Four 2MP Monitors

Four monitor remote viewing station for picture and retrieval (DIN/PACS) system. This station is for use by providers inside or outside radiology to review images. Station includes local image storage, image manipulation and simultaneous display of multiple images on four 1260 X 1600 monitors. Images are stored on a resident memory and roll off to long term storage as more recent images are sent to the station. Provider may request images from the PACS by LAN for image and result receipt. Console must be DICOM compliant. Input may be by keyboard, mouse, trackball or voice activated commands.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.X4124
  • Product familyConsole
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์PACS
  • ประเภทวัตถุที่ต้องการ
  • วันที่เผยเเพร่2016-01-01
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)580
  • กว้าง (มิลลิเมตร)1630
  • ความลึก (มิลลิเมตร)510
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectห้องครัว - เครื่องใช้ไฟฟ้าอื่น ๆ
  • IFC classificationFurnishing Element

พื้นที่การขาย

อเมริกาเหนือ
สหรัฐอเมริกา

สินค้าใกล้เคียง

4.2 จาก 5 ดาว 4.2 (31)
3.7 จาก 5 ดาว 3.7 (16)
4.1 จาก 5 ดาว 4.1 (12)