SEUSTER high-speed door Iso Speed Cold V 100_x000D_
_x000D_
Energy-saving door with fixed door curtain for closing cold stores_x000D_
_x000D_
Clear dimensions_x000D_
(LDB x LDH) 1000-5000 x 1500-5000 mm_x000D_
_x000D_
Door travel speeds _x000D_
Open: approx. 2.0 m/s*_x000D_
Close: approx. 0.5 m/s_x000D_
_x000D_
Thermal insulation_x000D_
acc. to DIN EN 12428 Ud = 0.57 W/(m²K) _x000D_
_x000D_
Application areas: internal door, refrigeration cooling logistics, cold store, industrial doors
พื้นที่การขาย
| ยุโรป |
|---|
เยอรมนี |
สวิตเซอร์แลนด์ |
ออสเตรีย |