เผยแพร่สินค้าของคุณ
1919/8 DOUBLE END Wave
1919/8 DOUBLE END Wave
1919/8 DOUBLE END Wave
1919/8 DOUBLE END Wave
    Seves Glass Block

    1919/8 DOUBLE END Wave

    The Basic Line Curved End block finishes glass block walls with the elegance typical of superior product ranges. Ideal for creating flag type walls, harmoniously completing the 90 degree angle that is created as the junction between the 2 perimetral sides of the surface created with the Linear End block. By using the Curved End block it is possible to limit the use of other materials (cement, plastic, wood or alluminium), for a simpler and quicker installation and a lighter and more harmonious final result. It is compatible with all the Clear Line glass blocks and with all the Coloured Basics, and must be installed with a minimum space of 1 cm.

    The Curved Basic end block is available in neutral colour, wavy design and transparent finish.

    สเปคสินค้า
    • 1919/8 DOUBLE END Seves GlassBlock - Vertical structures

      THERMAL INSULATION U (W/m2 K): NPD

      SOUND INSULATION (dB): NPD

      FIRE RESISTANCE CLASS: NPD

      DIMENSIONS (cm): 19x19x8

      WEIGHT (Kg): 2,4

      PIECES/M2 (pcs/m²): -

      PACKAGE:

      N. PIECES/BOX: 10

      N. PIECES/PALLET: 360


      glass brick - vetromattone - vetrocemento - brique de verre - bloque de vidrio

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.1919-8-double-end-wave
    • Product familyBasic Line
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์1919/8 Double end wave
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2019-12-20
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)190
    • กว้าง (มิลลิเมตร)190
    • ความลึก (มิลลิเมตร)80
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักGlass
    • วัสดุรองGlass
    • ผลิตโดยเช็กเกีย
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectวัสดุก่อสร้าง - กระจกและกระจกเคลือบ
    • IFC classificationBlock
    • Uniclass 2015 CodePr_20_93_33
    • Uniclass 2015 DescriptionGlass blocks and panels
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 81 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleGlass Glazing
    • OmniClass Number23-15 15 21
    • OmniClass TitleWall Blocks
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
    4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (26)
    4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (16)
    4.2 จาก 5 ดาว 4.2 (5)
    4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (27)
    4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (5)