เผยแพร่สินค้าของคุณ
1919/8 Wave
1919/8 Wave
1919/8 Wave
1919/8 Wave
1919/8 Wave
1919/8 Wave
1919/8 Wave
1919/8 Wave
1919/8 Wave
1919/8 Wave
    Seves Glass Block

    1919/8 Wave

    The "Clear 1919/8 Wave" square glass block combines the solidity and essentiality of the Basic Line products with the elegance of the "W"- wavy glass, characteristic of the Bohemian glass block tradition.

    Functionality, elegance and full compliance with the highest Seves Glassblock quality standards make the Clear 1919/8 Wave glass block the ideal material for architectural projects for both interiors and exteriors.

    Available with three finishings (transparent, sand blasted on one side or both sides), Clear 1919/8 Wave is suitable for all possible luminosity requirements.

    Also available with a smooth glass design, Clear 1919/8 Wave must be installed with minimum space of 1 cm and can be used in combination with the other Basic Line glass blocks, such as Coloured and Special Pieces.

    สเปคสินค้า
    • 1919/8 Seves GlassBlock - Vertical structures

      THERMAL INSULATION U (W/m2 K): 3.0

      SOUND INSULATION (dB): 37

      FIRE RESISTANCE CLASS: E 60

      DIMENSIONS (cm): 19x19x8

      WEIGHT (Kg): 2,3

      PIECES/M2 (pcs/m²): 25

      PACKAGE:

      N. PIECES/BOX: 10

      N. PIECES/PALLET: 360


      glass brick - vetromattone - vetrocemento - brique de verre - bloque de vidrio


    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.1919-8-wave
    • Product familyBasic Line
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์1919/8 Wave
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2019-12-20
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)190
    • กว้าง (มิลลิเมตร)190
    • ความลึก (มิลลิเมตร)80
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักGlass
    • วัสดุรองGlass
    • ผลิตโดยเช็กเกีย
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectวัสดุก่อสร้าง - กระจกและกระจกเคลือบ
    • IFC classificationBlock
    • Uniclass 2015 CodePr_20_93_33
    • Uniclass 2015 DescriptionGlass blocks and panels
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 81 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleGlass Glazing
    • OmniClass Number23-15 15 21
    • OmniClass TitleWall Blocks
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
    4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (26)
    4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (16)
    4.2 จาก 5 ดาว 4.2 (5)
    4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (27)
    4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (5)