เผยแพร่สินค้าของคุณ
B 1111/6 Clearview
Seves Glass Block

B 1111/6 Clearview

B 1111/6 is a square, half shell glass block ideal for horizontal structures for interiors and exteriors. The small format offers a twofold advantage: on the one hand the panels are safer to walk on, thanks to the larger surface of the space between the blocks, which increases friction. On the other hand, the reduced size of the format applied for flooring makes the surfaces more decorative and more suitable for furnishing interiors and exteriors B 1111/6 is available in the smooth glass design and with two finishings (transparent and sand blasted on 1 side). For the installation it is advisable to leave a space of at least 3 cm between the glass blocks.
สเปคสินค้า
  • B 1111/6 Clearview Seves Glassblock - Pavers

    THERMAL INSULATION U (W/m2 K): 6.2/3.8

    SOUND INSULATION (dB): NPD

    FIRE RESISTANCE CLASS: NPD

    DIMENSIONS (cm): 12x12x6

    WEIGHT (Kg): 1,20

    PIECES/M2 (pcs/m²): ∼49 (joint 30mm)

    PACKAGE:

    N. PIECES/BOX: 20

    N. PIECES/PALLET: 900


    glass brick - vetromattone - vetrocemento - brique de verre - bloque de vidrio

    pedonale - pedonabili - pedonabile - orizzontale - orizzontali

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.B_1111_6_Clearview
  • Product familyTechnology - pavers: piastre
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์B 1111/6 Clearview
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2020-04-27
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)117
  • กว้าง (มิลลิเมตร)117
  • ความลึก (มิลลิเมตร)60
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักGlass
  • วัสดุรองGlass
  • ผลิตโดยเช็กเกีย
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectวัสดุก่อสร้าง - กระจกและกระจกเคลือบ
  • IFC classificationBlock
  • Uniclass 2015 CodePr_20_93_33
  • Uniclass 2015 DescriptionGlass blocks and panels
  • CSI MasterFormat 2014 Code08 81 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleGlass Glazing
  • OmniClass Number23-15 15 21
  • OmniClass TitleWall Blocks
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
4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (25)
4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (26)
4.2 จาก 5 ดาว 4.2 (5)
4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (15)