เผยแพร่สินค้าของคุณ
Clear 1919_8 More Glass Design
Clear 1919_8 More Glass Design
Clear 1919_8 More Glass Design
Clear 1919_8 More Glass Design
Clear 1919_8 More Glass Design
Clear 1919_8 More Glass Design
Clear 1919_8 More Glass Design
Clear 1919_8 More Glass Design
Clear 1919_8 More Glass Design
Clear 1919_8 More Glass Design
    Seves Glass Block

    Clear 1919_8 More Glass Design

    4.7 จาก 5 ดาว4.7(26 รีวิว)
    Playful, dancing shapes, forms that arrange and rearrange themselves suggestively: discover a variety of designs to realize highly diverse and personalized ambiences with effects like striking identifying marks, symbols, and geometries that determine the flow and direction of light.
    สเปคสินค้า
    • 1919/8 Seves Glassblock - Vertical structures

      THERMAL INSULATION U (W/m2 K): 3.0

      SOUND INSULATION (dB): 37

      FIRE RESISTANCE CLASS: E 60

      DIMENSIONS (cm): 19x19x8

      WEIGHT (Kg): 2,3

      PIECES/M2 (pcs/m²): 25

      PACKAGE:

      N. PIECES/BOX: 10

      N. PIECES/PALLET: 360


      glass brick - vetromattone - vetrocemento - brique de verre - bloque de vidrio

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.Clear_1919_8_More_Glass_Design
    • Product familyBasic Line
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์1919/8 more glass design
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2020-07-17
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)190
    • กว้าง (มิลลิเมตร)190
    • ความลึก (มิลลิเมตร)80
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักGlass
    • วัสดุรองGlass
    • ผลิตโดยเช็กเกีย
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectวัสดุก่อสร้าง - กระจกและกระจกเคลือบ
    • IFC classificationBlock
    • UNSPSC nameBlocks
    • UNSPSC code301315
    • Uniclass 2015 CodePr_20_93_33
    • Uniclass 2015 DescriptionGlass blocks and panels
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 81 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleGlass Glazing
    • OmniClass Number23-15 15 21
    • OmniClass TitleWall Blocks
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
    4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (24)