เผยแพร่สินค้าของคุณ
B 1919/7 Circles
Seves Glass Block

B 1919/7 Circles

B 1919/7 is a square half shell glass block with a thickness of 7 cm applicable to horizontal structures both for interiors and exteriors .

B 1919/7 is available in the glass design with concentric circles and a transparent finishing.

For the installation it is advisable to leave a space of at least 3 cm between the glass blocks.

สเปคสินค้า
  • B 1919_7 Circles Seves Glassblock - Pavers

    THERMAL INSULATION U (W/m2 K): 6.3

    SOUND INSULATION (dB): NPD

    FIRE RESISTANCE CLASS: NPD

    DIMENSIONS (cm): 19x19x7

    WEIGHT (Kg): 2,5

    PIECES/M2 (pcs/m²): ∼21 (joint 30mm)

    PACKAGE:

    N. PIECES/BOX: 6

    N. PIECES/PALLET: 312


    glass brick - vetromattone - vetrocemento - brique de verre - bloque de vidrio

    pedonale - pedonabili - pedonabile - orizzontale - orizzontali

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.B_1919_7_Circles
  • Product familyTechnology - pavers: piastre
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์B 1919/7 circles
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2020-10-16
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)190
  • กว้าง (มิลลิเมตร)190
  • ความลึก (มิลลิเมตร)70
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักGlass
  • วัสดุรองGlass
  • ผลิตโดยเช็กเกีย
  • น้ำหนัก (กิโลกรัม)2.5
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectวัสดุก่อสร้าง - กระจกและกระจกเคลือบ
  • IFC classificationBlock
  • UNSPSC nameBlocks
  • UNSPSC code301315
  • Uniclass 2015 CodePr_20_93_33
  • Uniclass 2015 DescriptionGlass blocks and panels
  • CSI MasterFormat 2014 Code08 81 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleGlass Glazing
  • OmniClass Number23-15 15 21
  • OmniClass TitleWall Blocks
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
4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (25)
4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (26)
4.2 จาก 5 ดาว 4.2 (5)
4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (15)